{helia/betonbau/9917.prj},{NB=9917(2)},{CNSORDERNO=9917},{L=400},{B=300},{T=120},{CNSMASSEXACT=944.060},{CNSVOLUMEEXACT=12.002},{RM25=16},{RM32=8},{RM40=2},{RM50=8},{GA=10},{PA=6},{AN=8},{BZ=UP-Schlaufkasten, 400x300x120 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 004 908},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614261768},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Ausbrechöffnungen gross: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9917 / E-No 155 004 908},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1