{helia/betonbau/9916_06.prj},{NB=9916.06(2)},{CNSORDERNO=9916.06},{BZ=Schutzdeckel, für Artikel 9916/9916.21},{LOD=2},{L=242},{B=172},{H=1},{CNSMAT=Polystyrol schlagfest},{ES=Halogenfrei},{ENO=155 914 908},{IP=-},{OP=30},{CNSMASSEXACT=90.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.420},{CNSEAN=7611614261850},{FA=9916 / 9916.21},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=9916_06.png},{INFOTEXT=Putzdeckel Für Artikel 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 242 x 172 x 1mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9916.06 / E-No 155 914 908}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1