Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5371 - O-range® Acoustic
Bill of material
5371(300)
CNSORDERNO
Order number
5371
CNSEAN
EAN-Code
5415160009315
BZ
Designation
O-range® Acoustic
LOD
Level of Details
T
Depth
49 mm
F
Cut hole Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
40 mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen O-range® Acoustic gewährleisten durch Ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten. Das einfache Öffnen für Leitungen und Rohre sowie die Einbauöffnung von 68 mm ermöglicht eine schnelle Montage sowie das einfache Nachrüsten bei bestehenden Elektroinstallationen.· Erhält die Schallschutzfunktion der Wand· Nachträgliche Installation möglich· Für Installationsöffnungen Ø 68 mm· Für den direkt gegenüberliegenden Einbau· Einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø M25
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices