{helia/hohlwand/5021.prj},{NB=5021(300)},{CNSORDERNO=5021},{CNSEAN=5415160012162},{BZ=O-range ECON® Hohlwanddose},{LOD=300},{FP=7-40},{T=49},{RE25=2},{IP=25},{OP=250},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit· Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen},{PICTURESMALL=5021.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1