{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_01.prj},{NB=1281-01(2)},{CNSORDERNO=1281-01},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-47},{LOD=2},{DA=68},{LB=75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Ortbeton (1281-01) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 75 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-01},{PICTURESMALL=1281_01.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1