{helia/unterputz/9966_22.prj},{NB=9966.22(2)},{CNSORDERNO=9966.22},{L=220},{B=110},{RKF=2},{OP=5},{CNSMASSEXACT=283},{CNSVOLUMEEXACT=14.4},{HR=00150.00100.0000},{ENO=372804419},{BZ=System-Geräteträger 240 - 310mm, mit universeller Montageplatte, für Isolierstärken 240-310 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=System-Geräteträger 240 - 310 mm mit Montageplatte und Leuchtenauslass Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 240-310 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.22 / E-No 372 804 419},{PICTURESMALL=9966_22.png},{MAT=Polyethylen},{E=Halogenfrei},{GP=850 °C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{ISOMAT=Neopor},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1