{helia/unterputz/9966_21.prj},{NB=9966.21(2)},{CNSORDERNO=9966.21},{L=220},{B=110},{RKF=2},{OP=5},{CNSMASSEXACT=283},{CNSVOLUMEEXACT=9.094},{HR=00150.00100.0000},{ENO=372804409},{BZ=System-Geräteträger 160-240 mm, mit universeller Montageplatte, für Isolierstärken 160-240 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=System-Geräteträger 160 - 240 mm mit Montageplatte und Leuchtenauslass Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 160-240 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.21 / E-No 372 804 409},{PICTURESMALL=9966_21.png},{MAT=Polyethylen},{E=Halogenfrei},{GP=850 °C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{ISOMAT=Neopor},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1