Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9916.21 - Boîte de passage
Nomenclature
9916.21
CNSORDERNO
No art.
9916.21
BZ
Désignation
Boîte de passage, 250x180x185 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
250 mm
B
Largeur
180 mm
T
Hauteur
185 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 003 908
CNSMASSEXACT
Poids net
452.290 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
8.512 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261751
RM20
Entrées pour gaines jusqu'à M20
4
RM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
20
RM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
RM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
8
RM50
Entrées pour gaines jusqu'à M50
4
GA
Ouvertures extensives à dégager
8
PA
Logement pour Prefix
4
AN
Nombre de clous
8
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 180 x 185mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Ouvertures extensives à dégager: 8x Prefix admissions: 4 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9916.21 / E-No 155 003 908
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale