{helia/betonbau/9916_03.prj},{NB=9916.03(2)},{CNSORDERNO=9916.03},{BZ=Feuchtraumdeckel, 270x200x2 mm},{LOD=2},{L=270},{B=200},{H=2},{S=4},{FA=9916 / 9916.21},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 915 908},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=328.960},{CNSVOLUMEEXACT=0.843},{CNSEAN=7611614261805},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.03 / E-No 155 915 908},{PICTURESMALL=9916_03.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1