Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9907 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9907
CNSORDERNO
No art.
9907
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, tuyau flexible ondulé, 115x115x105 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
105 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
12
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
RK2
Introductions combinées pour gaines M25/32
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 798
CNSMASSEXACT
Poids net
232.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.870 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614203706
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte à encastrer pour KRFG-tubes, carré Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 105mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 4x M20/25; 2x M25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 12 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9907 / E-No 155 011 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    HELIA
    9908.21 - Boîte de dérivation à encastrer
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale