Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9464-01 - Anti-incendie boîte d'encastrement
Nomenclature
9464-01
CNSORDERNO
No art.
9464-01
BZ
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrement
LOD
level of detail
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
VERBINDUNGSST
Support connectors for each package
5
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Poids net
73.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456531666
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale