Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9463-50 - Boîte pare-feu pour plafond HWD 30
Nomenclature
9463-50
CNSORDERNO
No art.
9463-50
BZ
Désignation
Boîte pare-feu pour plafond HWD 30
LOD
level of detail
T
Depth
44 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Poids net
60.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533479
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    9464-50 - Boîte de dérivation pare-feu/plafonds
    HELIA
    9459-02 - Cloisonnement de tubes RS90
    HELIA
    9459-01 - Cloisonnement de câbles LS90
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale