Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9463-01 - Anti-incendie boîtier HWD 90
Nomenclature
9463-01
CNSORDERNO
No art.
9463-01
BZ
Désignation
Anti-incendie boîtier HWD 90
LOD
level of detail
T
Depth
44 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Poids net
60.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456531659
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    9463-02 - Anti-incendie boîtier HWD 68
    HELIA
    9463-50 - Boîte pare-feu pour plafond HWD 30
    HELIA
    74 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale