Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9350-21 - Boîte d'encastrement EnoX
Nomenclature
9350-21
CNSORDERNO
No art.
9350-21
BZ
Désignation
Boîte d'encastrement EnoX, pour des luminaires et des haut-parleurs, étanche à l'air, 368 x 268 x 60 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
368 mm
B
Breite
268 mm
T
Depth
60 mm
LI
Length on the inside
300 mm
BI
Width on the inside
200 mm
TI
Depth on the inside
57 mm
M25
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
LSF
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Poids net
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale