Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9320-21 - Boîtiers encastr. ThermoX® LED
Nomenclature
9320-21
CNSORDERNO
No art.
9320-21
BZ
Désignation
Boîtiers encastr. ThermoX® LED, p. lampes SP max Ø 81 mm, PR max 85 mm, Dimensions boîtier Ø 86 x 95 mm
LOD
level of detail
T
Depth
95 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
86 mm
MAXD
max. ceiling exit (DA) Ø
81 mm
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
85 mm
MAXL
max. lamp output
10 Watt
LSF
Cable entries
3 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
61 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.43 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545717
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale