Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9300-01 - Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds
Nomenclature
9300-01
CNSORDERNO
No art.
9300-01
BZ
Désignation
Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds, echappement de plafond Ø 68 mm, Ø 120 x 90 mm
LOD
level of detail
LDM
Ceiling exit (CE) Ø
68 mm
T
Depth
90 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120 mm
RSEB
installation from rear, cut hole Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
129 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456130814
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale