Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-94 - Paroi creuse boîte électronique
Nomenclature
9069-94
CNSORDERNO
No art.
9069-94
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte électronique, acoustique
LOD
level of detail
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
T
Depth
70 mm
FL
Cut hole Ø
2 x 74 mm
MA
Centre distance
71 mm
RF
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
LF
Cable entries up to Ø 13.5 mm
4
CNSMASSEXACT
Poids net
165.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537088
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale