Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
7652 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm
Nomenclature
7652
CNSORDERNO
No art.
7652
BZ
Désignation
Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm, Fixation par griffes, sans dômes de vis, Entr'axe 60/71mm
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
65 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
GSCHRAUBEN
Vis de l'appareil
2
SCHRAUBDOME
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil
V: 2 x 3, H: 2 x 1
RFH
Entrée de tube horizontale
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Entrée de tube verticale
2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm
RFB
Entrée de tube au sol
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Passage de câblage transversal
2
CNSMASSEXACT
Poids net
32.60 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.549 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160005676
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale