Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
7651 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm
Nomenclature
7651
CNSORDERNO
No art.
7651
BZ
Désignation
Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm, pour tube M16-M20, sans vis, Entr'axe 60/71mm
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
65 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
SCHRAUBDOME
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil
V: 2 x 3, H: 2 x 1
RFH
Entrée de tube horizontale
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Entrée de tube verticale
2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm
RFB
Entrée de tube au sol
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Passage de câblage transversal
2
CNSMASSEXACT
Poids net
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.549 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160002316
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    7500 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm
    HELIA
    7650 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm
    HELIA
    7522 - Q-range ECON® avec2 dômes de vis
    HELIA
    7501 - Install, scatola Q-range®, prof. 50mm
    HELIA
    5023 - Paroi creuse, O-range ECON®, tr
    HELIA
    5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale