Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
7522 - Q-range ECON® avec2 dômes de vis
Nomenclature
7522
CNSORDERNO
No art.
7522
BZ
Désignation
Q-range ECON® avec2 dômes de vis
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
50 mm
RFH
Entrée de tube horizontale
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Entrée de tube au sol
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFV
Entrée de tube verticale
2 x 20 + 1 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
31.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160005775
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale