Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
75 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
Nomenclature
75
CNSORDERNO
No art.
75
BZ
Désignation
Install. encastrées, bte. d'encastrement
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
50 mm
RFV
Entrée de tube verticale
3 x 20 mm
RFH
Entrée de tube horizontale
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Entrée de tube au sol
4 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
32.23 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222355144
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    7500 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm
    HELIA
    752 - Q-range ECON® 4 dômes à vis
    HELIA
    7650 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm
    HELIA
    74 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
    HELIA
    7501 - Install, scatola Q-range®, prof. 50mm
    HELIA
    341 - Boîtes d'encastrement universelles
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale