Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5021 - O-range ECON® boîtier pour parois creuses
Nomenclature
5021(300)
CNSORDERNO
Réf. d'article
5021
CNSEAN
EAN-Code
5415160012162
BZ
Désignation
O-range ECON® boîtier pour parois creuses
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7-40 mm
T
Profondeur
49 mm
RE25
Entrées de tubes M25
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l’EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d’étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.· Membrane d’étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie· Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré· Entrées de câbles et de tubes sans outils· Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    5029 - O-range ECON® boîtier pour parois creuses
    HELIA
    5013 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    7650 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 65mm
    HELIA
    5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
    HELIA
    5022 - Paroi creuse, O-range ECON®, db
    HELIA
    5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
    HELIA
    5023 - Paroi creuse, O-range ECON®, tr
    HELIA
    5012 - Paroi creuse, O-range®, double
    HELIA
    5321 - O-range® Acoustic
    HELIA
    247 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
    HELIA
    5019 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5371 - O-range® Acoustic
    HELIA
    261 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale