Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
Nomenclature
5014
CNSORDERNO
No art.
5014
BZ
Désignation
Paroi creuse, O-range®, quadr., avec cloison, sans halogènes, à vis, Ø 68/67 mm
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Profondeur
47 mm
AEBO
Nombre d'ouvertures d'installation
4
ABO16
Ouvertures enfonçables Ø 16 mm
6
ABO20
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm
8
ABO25
Ouvertures enfonçables Ø 25 mm
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
8
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
8
CNSMASSEXACT
Poids net
102.25 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.285 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222367383
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    5019 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5023 - Paroi creuse, O-range ECON®, tr
    HELIA
    5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
    HELIA
    5026 - Paroi creuse, O-range ECON® Flex
    HELIA
    5022 - Paroi creuse, O-range ECON®, db
    HELIA
    9069-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    HELIA
    5011 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5013 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5012 - Paroi creuse, O-range®, double
    HELIA
    75 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
    HELIA
    74 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
    HELIA
    9069-03 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    247 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
    HELIA
    9069-04 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale