Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
341 - Boîtes d'encastrement universelles
Nomenclature
341
CNSORDERNO
No art.
341
BZ
Désignation
Install. encastrées, bte. d'encastrement, avec 2 vis
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
40 mm
GE
Vis de l'appareil
2
RFH
Entrée de tube horizontale
1 x 16 + 2 x 20 mm
RFV
Entrée de tube verticale
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Entrée de tube au sol
4 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
27.25 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222354116
INFOTEXT
texte d'info
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1282-40 - Boîtier, HaloX® 180
    HELIA
    74 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale