Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
261 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
Nomenclature
261
CNSORDERNO
No art.
261
BZ
Désignation
Paroi creuse, boîte d'encastrement
LOD
level of detail
T
Profondeur
61 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
ABO
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm
4
LSF1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
4
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
LSF3
Entrées de câbles
2
VPE
Manchon de raccord par emb.
7
CNSMASSEXACT
Poids net
24.33 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222352761
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    5013 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
    HELIA
    5019 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5023 - Paroi creuse, O-range ECON®, tr
    HELIA
    5011 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    5012 - Paroi creuse, O-range®, double
    HELIA
    5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
    HELIA
    5022 - Paroi creuse, O-range ECON®, db
    HELIA
    9268-94 - Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex
    HELIA
    247 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
    HELIA
    280 - Paroi creuse, bte. d'encastrement double
    HELIA
    9464-14 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
    HELIA
    5026 - Paroi creuse, O-range ECON® Flex
    HELIA
    9955 - Sortie de paroi
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale