Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
247 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
Nomenclature
247
CNSORDERNO
No art.
247
BZ
Désignation
Paroi creuse, boîte d'encastrement
LOD
level of detail
T
Profondeur
47 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
ABO
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm
4
LSF1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
LSF3
Entrées de câbles à très basse tension
2
VPE
Manchon de raccord par emb.
2
CNSMASSEXACT
Poids net
20.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.304 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222352495
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    261 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
    HELIA
    280 - Paroi creuse, bte. d'encastrement double
    HELIA
    7500 - Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm
    HELIA
    5013 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    9268-94 - Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex
    HELIA
    5014 - Paroi creuse, O-range®, quadr.
    HELIA
    9464-14 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
    HELIA
    75 - Install. encastrées, bte. d'encastrement
    HELIA
    5011 - Paroi creuse, O-range®, simple
    HELIA
    9069-75 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
    HELIA
    9463-01 - Anti-incendie boîtier HWD 90
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale