Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1299-65 - Boîtier d’encastrement HaloX® 100, Prefix® Double Kit d’assemblage
Nomenclature
1299-65
CNSORDERNO
Référence
1299-65
BZ
Désignation
Boîtier d’encastrement HaloX® 100, Prefix® Double Kit d’assemblage
LOD
level of detail
CNSMASSEXACT
Poids net
76.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.840 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548107
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, kit de montage Prefix® double, installation murale (1299-65) Kit de montage Prefix® en matière synthétique pour l’installation dans le contre-coffrage composé de adaptateur et ailette HaloX® Double kit convenant pour HaloX® 1281-XX Fabricant / type Kaiser HaloX® 100 Réf.1299-65
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale