Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1299-64 - Boîtier d’encastrement HaloX® 180&250
Nomenclature
1299-64
CNSORDERNO
Référence
1299-64
BZ
Désignation
Boîtier d’encastrement HaloX® 180&250, Kit montage mural hauteur jusqu’à 200 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
200 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
66.500 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548077
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180/250, kit d’encastrement mural, hauteur d’encastrement du luminaire jusqu’à 200 mm (1299-64) Kit d’encastrement mural en matière synthétique pour l’installation en coffrage vertical, En 2 parties, se compose d’un élément de support et d’un palier de fixation Pour hauteur d’encastrement de 200 mm Fabricant/type Kaiser HaloX® 180/250 Réf.1299-64
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale