{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_62.prj},{NB=1299-62(2)},{CNSORDERNO=1299-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 150 mm},{LOD=2},{L=150},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=50.900},{CNSEAN=4013456548053},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz, Leuchteneinbauhöhe bis 150 mm (1299-62) Wandeinbausatz aus Kunststoff für den Einbau in stehender Schalung, 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Für Einbauhöhe 150 mm Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180/250 Art.-Nr.1299-62},{PICTURESMALL=1299_62.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1