Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1297-02 - Montage béton coffrets de dérivation
Nomenclature
1297-02
CNSORDERNO
Order code
1297-02
BZ
Désignation
Montage béton coffrets de dérivation, avec enduit injecté, 250 x 220 x 82 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
250 mm
B
Breite
220 mm
T
Depth
82 mm
EFF
Entry fields
8
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
400.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.93 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340817
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale