Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1295-22 - Montage béton, boît. encastr. universel
Nomenclature
1295-22
CNSORDERNO
Order code
1295-22
BZ
Désignation
Montage béton boît. encastr. universel, 128 x 128 x 86 mm, avec plaque en fibres minérales
LOD
level of detail
L
Longueur
128 mm
B
Breite
128 mm
T
Depth
86 mm
EBO
Installation opening
75 x 50 mm
DS
Ceiling thickness
>= 140 mm
WS
Wall thickness
>= 120 mm
GET
Device installation depth
65 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
240 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456490031
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale