Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1293-00 - Encastrement KompaX® 1
Nomenclature
1293-00
CNSORDERNO
Order code
1293-00
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 1, pour dalles coulées sur site
LOD
level of detail
L
Longueur
585 mm
B
Breite
440 mm
T
Depth
131 mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
160-300 mm
LL
LED wattage max.
45 Watt
LLEI
Lamp wattage max.
90 Watt
CNSMASSEXACT
Poids net
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale