{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_81.prj},{NB=1292-81(2)},{CNSORDERNO=1292-81},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 125 mm, in Sichtbetonausführung},{LOD=2},{DA=125},{LB=137},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=23.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.878},{CNSEAN=4013456480612},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 137 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-81},{PICTURESMALL=1292_81.png},{ETIM40=EC002472}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1