Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1292-35 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-35
CNSORDERNO
No art.
1292-35
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pour prédalles avec plaques de montage
LOD
level of detail
L
Longueur
470 mm
B
Largeur
290 mm
T
Profondeur
131 mm
BZK
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
<= 200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
CNSMASSEXACT
Poids net
1078.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355576
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale