Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1292-14 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-14
CNSORDERNO
No art.
1292-14
BZ
Désignation
Encastrement rehausses, pour KompaX® 2, rehausses 50 mm
LOD
level of detail
GR
Prolongation de la hauteur d‘encastrement
50 mm
ENO
E-No.
920 897 229
CNSMASSEXACT
Poids net
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
11.540 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350816
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale