{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_10.prj},{NB=1292-10(2)},{CNSORDERNO=1292-10},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 145 mm},{LOD=2},{DA=145},{LB=152},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=23.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.061},{CNSEAN=4013456335752},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 145mm Leuchtenblende min. Durchmesser 152 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-10},{PICTURESMALL=1292_10.png},{ETIM40=EC002472}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1