Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1283-50 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-50
CNSORDERNO
No art.
1283-50
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, Cadre de réhausse, 50 mm
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
250 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 50 mm (1283-50) Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 50 mm Prolongation multiple possible Fabricant/type Kaiser HaloX® 250 Réf.1283-50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1282-71 - Boîtier, HaloX® 180
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale