{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_03.prj},{NB=1283-03(2)},{CNSORDERNO=1283-03},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=200},{LB=207},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm für Ortbeton (1283-03) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 207 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-03},{PICTURESMALL=1283_03.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1