{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_01.prj},{NB=1283-01(2)},{CNSORDERNO=1283-01},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=180},{LB=187},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton (1283-01) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 187 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-01},{PICTURESMALL=1283_01.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1