Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1282-74 - Boîtier, HaloX® 180, avec coiffe av. pour fixation magnétique, pour prédalles entièrement assemblés
Nomenclature
1282-74
CNSORDERNO
Référence
1282-74
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, avec coiffe av. pour fixation magnétique, pour prédalles entièrement assemblés
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 180
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-180 mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max
35 W
LLNHT
Lamp wattage max
75 W
GD
Housing diameter Ø
210 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
2
CNSMASSEXACT
Poids net
439.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
8.160 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548435
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 av. coiffe universelle pr accueillir l’aimant, pour plafonds à dalles, en une partie (1282-74) Boîtier d’encastrement dans le béton en matière synthétique pour luminaires et haut-parleurs en fabrication en usine, diamètre d’encastrement =180 mm, en une partie avec coiffe en matière synthétique intégrée pour accueillir l’aimant de fixation HaloX® 1299-67 Profondeur, coiffe incluse 120 mm Puissance de lampe LED max. 35 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 75 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Fabricant/type Kaiser HaloX® 180 Réf. 1282-74
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale