Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1282-50 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-50
CNSORDERNO
Référence
1282-50
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, Cadre de réhausse, 50 mm
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 180
H
Hauteur
50 mm
FA
For Art. No.
1282-xx
ELL
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 50 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
99.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.550 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546974
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 50 mm (1282-50) Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 50 mm Prolongation multiple possible Fabricant/type Kaiser HaloX® 180 Réf.1282-50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale