Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-25 - Boîtier, HaloX® 100
Nomenclature
1281-25
CNSORDERNO
Référence
1281-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 100
H
Hauteur
25 mm
FA
For Art. No.
1281-xx/1290-30
ELL
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 25 mm
ENO
E-nombre
920 896 969
CNSMASSEXACT
Poids net
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 25 mm (1281-25) Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 25 mm Prolongation multiple possible Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-25
PICTURESMALL
1281_25.png
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    HELIA
    1282-71 - Boîtier, HaloX® 180
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale