Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-11 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-11
CNSORDERNO
No art.
1281-11
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. plaque fibres minér., variable jusqu'à 100 mm
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
mm
CNSMASSEXACT
Poids net
165.750 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546684
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100, diamètre d’encastrement universel jusqu’à 100 mm, plaque universelle en fibres minérales (1281-11) Coiffe en matière synthétique avec plaques en fibres minérales pour diamètre d’encastrement jusqu’à diamètre <= 100 mm dans des plafonds en béton coulé sur place Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf.1281-11
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1281-00 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100
    HELIA
    1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale