Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1281-00 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100
Nomenclature
1281-00
CNSORDERNO
No art.
1281-00
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Type de succession pour N° Art. 1290-40
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 100
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-100 mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
20 W
LLNHT
Lamp wattage max.
50 W
GD
Housing diameter Ø
130 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
2
CNSMASSEXACT
Poids net
134.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.760 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546523
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 (1281-00) Boîtier d’encastrement dans le béton en matière synthétique pour luminaires et haut-parleurs dans des plafonds en béton coulé sur place, diamètre d’encastrement =100 mm, Profondeur, coiffe incluse 120 mm Puissance de lampe LED max. 20 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 50 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Fabricant/type Kaiser HaloX® 100 Réf. 1281-00 + coiffe (évtl. accessoire)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1281-61 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    HELIA
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    HELIA
    1281-10 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    HELIA
    1281-25 - Boîtier, HaloX® 100
    HELIA
    1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX
    HELIA
    1290-40 - Encastrement HaloX-O
    HELIA
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    HELIA
    1282-71 - Boîtier, HaloX® 180
    HELIA
    1281-72 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale