Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1264-50 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 35 mm
Nomenclature
1264-50
CNSORDERNO
Order code
1264-50
BZ
Désignation
Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 35 mm, avec écrou métalM5 pr crochets de lampes, profondeur 82 mm
LOD
level of detail
T
Depth
82 mm
AT
Nombre de pièces
3
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
ALO
Exit opening Ø
35 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
53.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331501
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale