Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1261-14 - Montage béton tube coudé 90°
Nomenclature
1261-14
CNSORDERNO
No art.
1261-14
BZ
Désignation
Montage béton tube coudé 90°, pour tube M25, avec 2 couvercles protection
LOD
level of detail
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456217676
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale