{helia/betonbau/1227_50_asmtab.prj},{NB=1227-50(2)},{CNSORDERNO=1227-50},{ALO=60},{D=102},{T=115},{M25=8},{M32=4},{AT=3},{OP=100},{CNSMASSEXACT=85.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.964},{BZ=Betonbau Plattendecken-Großdose 115, 3-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm},{IP=-},{CNSEAN=4013456330504},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-50. als Plattendeckengroßdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1