Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1202-34 - Montage en béton Tube coudé 30°
Nomenclature
1202-34
CNSORDERNO
No art.
1202-34
BZ
Désignation
Montage en béton Tube coudé 30°, pour des tuyaux M25 avec enduit injecté, deux pièces, 72 x 35 x 78 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
72 mm
B
Largeur
35 mm
H
Hauteur
78 mm
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
AT
Nombre de pièces
2
SF
Surface visible Ø
28 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
9.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.011 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355569
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale