Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
119 - Montage en béton, box béton 90
Nomenclature
119
CNSORDERNO
No art.
119
BZ
Désignation
Montage en béton, box béton 90
LOD
level of detail
B
Breite
170 mm
L
Longueur
170 mm
T
Tiefe
90 mm
LAMPMAX
Puissance de lampe basse tension/haute tension/TC max.
35 Watt
CNSMASSEXACT
Poids net
453.87 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.415 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222119104
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale