Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1159-24 - Support d'appareils universel
Nomenclature
1159-24
CNSORDERNO
No art.
1159-24
ENO
E-nombre
372 803 409
BZ
Désignation
Support d'appareils universel, avec découpe en laine minérale, pour épaisseur de l'isolant 60 - 160 mm
LOD
level of detail
MAT
Matériaux
Polyéthylène
E
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Température d'application
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Matériel isolant
Laine minérale
L
Longueur
220 mm
B
Breite
100 mm
H
Hauteur
60-160 mm
RKF
Introductions combinées pour gaines M20/25
6
CNSMASSEXACT
Poids net
403.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.12 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470606
INFOTEXT
texte d'info
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale